Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BIC006P

BIC 1I3-P2A15-M30MM3-BPX0B-005-Z08

Accoppiatori induttivi per la trasmissione di segnali

Funzione
Trasmissione del segnale
Forma segnale
monodirezionale
Distanza di trasmissione
1...5 mm
Componente
Base
Collegamento
Connettore, 0.50 m, PUR
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Funzione
Trasmissione del segnale
Forma segnale
monodirezionale
Distanza di trasmissione
1...5 mm
Componente
Base
Collegamento
Connettore, 0.50 m, PUR
Tensione di esercizio nominale Ue
24 VDC
Materiale custodia
Ottone
Temperatura ambiente
0...50 °C
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare