Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIC0078

BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A

Accoppiatori induttivi per la trasmissione del segnale

Funzione
Trasmissione del segnale
Forma segnale
monodirezionale
Ingressi digitali
2x PNP
Distanza di trasmissione
0...2.5 mm
Componente
Remote
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Funzione
Trasmissione del segnale
Forma segnale
monodirezionale
Ingressi digitali
2x PNP
Distanza di trasmissione
0...2.5 mm
Componente
Remote
Collegamento
Connettore, M12x1, 5-poli, 0.30 m, PUR
Tensione in uscita
24 VDC
Corrente nominale in uscita
0.05 A
Materiale custodia
Ottone nichelato, con rivestimento
Dimensione
Ø 12 x 44 mm
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare