Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIC007K

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA

Accoppiatori induttivi per la trasmissione del segnale

Funzione
Trasmissione del segnale
Forma segnale
monodirezionale
Ingressi digitali
8x PNP
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Remote
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Funzione
Trasmissione del segnale
Forma segnale
monodirezionale
Ingressi digitali
8x PNP
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Remote
Collegamento
Connettore, M12x1, 12-poli, 0.20 m, PUR
Tensione in uscita
24 VDC
Corrente nominale in uscita
0.5 A
Materiale custodia
PBTP
Dimensione
40 x 40 x 52 mm
Temperatura ambiente
-5...65 °C
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare