Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIC0085

BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A

Accoppiatori induttivi per la trasmissione del segnale IO-Link

Funzione
IO-Link
Forma segnale
bidirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Remote
Collegamento
Connettore, M12x1-Presa, 5-poli
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Funzione
IO-Link
Forma segnale
bidirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Remote
Collegamento
Connettore, M12x1-Presa, 5-poli
Tensione in uscita
24 VDC
Corrente nominale in uscita
1.5 A
Corrente d'uscita max.
2.2 A
Materiale custodia
Acciaio inossidabile, -
Dimensione
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
IP68
IP69K
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Tempo-ciclo additivo
0 ms
Dati di processo IN
0…32 byte
Dati di processo OUT
0…32 byte
Modalità SIO
no
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare