Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Il vostro prezzo non può essere visualizzato
Per motivi tecnici, le vostre condizioni individuali non possono essere recuperate dal server in questo momento. Tuttavia, è ancora possibile effettuare un ordine. Non appena le vostre condizioni saranno reperibili, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata via e-mail.
Annullato

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92

Sensori di sicurezza con codifica a transponder

Special characteristics
Washdown
Livello di performance
e
Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Special characteristics
Washdown
Livello di performance
e
Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Livello di codifica (EN ISO 14119)
alto
Tempo di reazione max.
100 ms
Omologazione / conformità
CE
cULus
Sicurezza
Ecolab
WEEE
Principio di funzionamento
senza contatto (RFID)
Direzione di avvicinamento
a scelta sulla superficie attiva
Azionatore, forza di estrazione
0 N
Distanza di commutazione garantita Sao
10 mm
Distanza di disinserimento garantita Sar
20 mm
Collegamento
Connettore, M12x1, 5-poli
Uscita di commutazione
2x PNP OSSD
Installazione
installabili a filo
Dimensione
106 x 25 x 22 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP65
IP67
IP69
Materiale custodia
Termoplastica, rinforzata con fibra di vetro
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare