Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BID000Z

BID R03K-4R3S0

Sensori di sicurezza con codifica a transponder

Omologazione / conformità
CE
cULus
Sicurezza
Ecolab
WEEE
Principio di funzionamento
senza contatto (RFID)
Azionatore, forza di estrazione
18 N
Installazione
a scelta
Dimensione
91 x 25 x 22 mm
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
Sicurezza
Ecolab
WEEE
Principio di funzionamento
senza contatto (RFID)
Azionatore, forza di estrazione
18 N
Installazione
a scelta
Dimensione
91 x 25 x 22 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Materiale custodia
Termoplastica, rinforzata con fibra di vetro
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare