Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115

Dispositivi di ritenuta con codifica a transponder

Special characteristics
Washdown
Livello di performance
e (per funzione di bloccaggio)
d (per funzione di ritegno)
Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
4 (per funzione di bloccaggio)
2 (per funzione di ritegno)
SIL (IEC 61508)
3 (per funzione di bloccaggio)
2 (per funzione di ritegno)
SIL CL (EN 62061)
3 (per funzione di bloccaggio)
2 (per funzione di ritegno)
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Special characteristics
Washdown
Livello di performance
e (per funzione di bloccaggio)
d (per funzione di ritegno)
Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
4 (per funzione di bloccaggio)
2 (per funzione di ritegno)
SIL (IEC 61508)
3 (per funzione di bloccaggio)
2 (per funzione di ritegno)
SIL CL (EN 62061)
3 (per funzione di bloccaggio)
2 (per funzione di ritegno)
Livello di codifica (EN ISO 14119)
alto
Tempo di reazione max.
100 ms
Omologazione / conformità
CE
cULus
Sicurezza
Ecolab
WEEE
Principio di funzionamento
senza contatto (RFID)
Categoria d’uso
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A
Direzione di avvicinamento
laterale
Bloccaggio, tipo/principio
sì, forza elastica (corrente di riposo)
Forza di bloccaggio FZH
1000 N
Sbloccaggio ausiliario
Chiave triangolare
Sblocco di emergenza
Collegamento
Connettore, M12x1, 8-poli
Uscita di commutazione
PNP Contatto normalmente chiuso (NC);2x PNP OSSD
Dimensione
87.5 x 129 x 35 mm
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado di protezione
IP69, IP67, IP66
Materiale custodia
Termoplastica, rinforzata con fibra di vetro
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
ETIM 8.0
EC002593
ETIM 9.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 8.1
27-27-26-03
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare