Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori magneto-induttivi
Collegamento
M8x1
Scostamento di linearità max.
±0.6 mm
Distanza di lavoro
0...60 mm
Grado di protezione
IP67
Temperatura ambiente
-10...75 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIL EMD0-T060A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S75 | |
|
-
Prezzo di listino
|
206,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | M8x1 | - |
|---|---|---|
| Scostamento di linearità max. | ±0.6 mm | - |
| Distanza di lavoro | 0...60 mm | - |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -10...75 °C | -25...85 °C |
| Precisione di ripetibilità | 0.5 % FS | 100 µm |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Campo di misurazione | - | 64 mm |
| Dimensione | - | 17.5 x 9.6 x 74 mm |
| Uscita analogica | - | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 |
| Risoluzione | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico) |
| Scostamento di linearità tip. | - | ±250 µm |
| Tensione d'esercizio UB | - | 15...30 VDC |
| Collegamento | - | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.5 m, PUR |
| Materiale custodia | - |
PA 12 Alluminio |
È supportato solo il download del modello CAD