Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Trasmissione del segnale tramite segnali di uscita analogici 4...20 mA (elevata immunità EMC)
Dimensione
70 x 30 x 16 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
Materiale custodia
PA
Campo di misurazione
0...40 mm
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Presto non più disponibile
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIP CD2-B040-02-S4 | BIP L03-T040-06-S4 | |
|
251,67 EUR
Prezzo di listino
|
257,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 70 x 30 x 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | forma quadra | forma quadra |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | PA | PA |
| Campo di misurazione | 0...40 mm | 0...40 mm |
| Uscita analogica | Versione analogica, corrente 4...20 mA | Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Caratteristica in uscita | Regolabile | increasing, adjustable |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±100 µm | - |
| Scostamento di linearità max. | ±500 µm | ±250 µm |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sistema di posizionamento induttivo | Sistema di posizionamento induttivo |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 |
È supportato solo il download del modello CAD