Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Trasmissione del segnale tramite segnali di uscita analogici 1...10 V / 4...20 mA
Dimensione
121 x 21 x 22 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PBT
Campo di misurazione
0...103 mm
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
| BIP ED2-B103-03-S75 | BIP ED2-B070-03-S75 | BIP ED2-B133-03-S75 | |
|
281,52 EUR
Prezzo di listino
|
257,61 EUR
Prezzo di listino
|
309,09 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 121 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | forma quadra | forma quadra | forma quadra |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | PBT | PBT | PBT |
| Campo di misurazione | 0...103 mm | 0...70 mm | 0...133 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione 0...10 V Analogica, corrente 4...20 mA | Analogica, tensione 0...10 V Analogica, corrente 4...20 mA | Analogica, tensione 0...10 V Analogica, corrente 4...20 mA |
| Caratteristica in uscita | Regolabile | Regolabile | Regolabile |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±300 µm | ±300 µm | ±400 µm |
| Tensione d'esercizio UB | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sistema di posizionamento induttivo | Sistema di posizionamento induttivo | Sistema di posizionamento induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD