Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizione induttivi
Dimensione
35 x 35 x 31 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, schermatura
sì
Materiale custodia
PA
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.15 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.50 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 200 mm, PUR
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
| BIP AD2-T014-01-EB02-505 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | BIP LD2-T017-01-EP02 | BIP AD2-T017-01-EB02 | |
|
288,76 EUR
Prezzo di listino
|
282,70 EUR
Prezzo di listino
|
237,18 EUR
Prezzo di listino
|
237,18 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | forma quadra | forma quadra | forma quadra | forma quadra |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Cavo, schermatura | sì | sì | no | sì |
| Materiale custodia | PA | PA | PA | PA |
| Campo di misurazione | 0...14 mm | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (0…10 V) | - | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Caratteristica in uscita | Regolabile | Regolabile | - | Regolabile |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50.0 µm | ±50 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Interfaccia | - | - | IO-Link 1.1 | - |
È supportato solo il download del modello CAD