Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIP000W

BIP AD2-T014-01-EB02-506

Sensori di posizione induttivi

Dimensione
35 x 35 x 31 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, schermatura
Materiale custodia
PA

Design del prodotto

Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
35 x 35 x 31 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, schermatura
Materiale custodia
PA
Campo di misurazione
0...14 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
Caratteristica in uscita
Regolabile
Precisione di ripetibilità secondo BWN
±80 µm
Scostamento di linearità max.
±250 µm
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cURus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare