Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizione induttivi
Dimensione
25.5 x 35 x 31 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, schermatura
no
Materiale custodia
PA
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m, PUR
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F014-01-EP02-510 | BIP AD0-F011-01-EP02-510 | BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | |
|
309,09 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
237,18 EUR
Prezzo di listino
|
282,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | forma quadra | forma quadra | forma quadra | forma quadra |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Cavo, schermatura | no | no | sì | sì |
| Materiale custodia | PA | PA | PA | PA |
| Campo di misurazione | 1.5...12.5 mm | 1.5...12.5 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione (1…9 V) | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus EAC WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Caratteristica in uscita | - | - | Regolabile | Regolabile |
È supportato solo il download del modello CAD