Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIP001W

BIP CD2-T017-01-EB02

Trasmissione del segnale tramite segnali di uscita analogici 4...20 mA (elevata immunità EMC)

Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, schermatura
sì
Materiale custodia
PA
Campo di misurazione
0...17 mm
Uscita analogica
Versione analogica, corrente 4...20 mA
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
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, schermatura
sì
Materiale custodia
PA
Campo di misurazione
0...17 mm
Uscita analogica
Versione analogica, corrente 4...20 mA
Caratteristica in uscita
Regolabile
Precisione di ripetibilità secondo BWN
±50 µm
Scostamento di linearità max.
±250 µm
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cURus
WEEE
Principio di funzionamento
Sistema di posizionamento induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare