Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizione induttivi
Dimensione
35 x 35 x 31 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 200 mm, PUR
Cavo, schermatura
sì
Materiale custodia
PA
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.15 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.50 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 200 mm, PUR
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
| BIP AD0-B014-01-EP00,2-S4-503 | BIP AD2-T017-01-EB00,5-S4-505 | BIP AD2-T017-01-EB01,5-S4-503 | |
|
269,51 EUR
Prezzo di listino
|
293,42 EUR
Prezzo di listino
|
299,58 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | forma quadra | forma quadra | forma quadra |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 200 mm, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.50 m, PUR |
| Cavo, schermatura | sì | sì | sì |
| Materiale custodia | PA | PA | PA |
| Campo di misurazione | 0...14 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Caratteristica in uscita | Regolabile | Regolabile | Regolabile |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sistema di posizionamento induttivo | Sistema di posizionamento induttivo | Sistema di posizionamento induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD