Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di posizione induttivi
Dimensione
25.5 x 35 x 31 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m, PUR
Cavo, schermatura
no
Materiale custodia
PA
Design del prodotto
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m, PUR
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
| BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-508 | BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 | |
|
318,61 EUR
Prezzo di listino
|
318,61 EUR
Prezzo di listino
|
312,67 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | forma quadra | forma quadra | forma quadra |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.5 m, PUR |
| Cavo, schermatura | no | no | no |
| Materiale custodia | PA | PA | PA |
| Campo di misurazione | 7...14 mm | 1.5...12.5 mm | 0...7 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (1…9 V) | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sistema di posizionamento induttivo | Sistema di posizionamento induttivo | Sistema di posizionamento induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD