Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Trasmissione del segnale tramite IO-Link
Dimensione
35 x 35 x 31 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, schermatura
no
Materiale custodia
PA
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
| BIP LD2-T017-01-EP02 | BIP LD2-T014-01-EP02 | |
|
237,18 EUR
Prezzo di listino
|
231,22 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | forma quadra | forma quadra |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Cavo, schermatura | no | no |
| Materiale custodia | PA | PA |
| Campo di misurazione | 0...17 mm | 0...14 mm |
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±50.0 µm | ±80.0 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sistema di posizionamento induttivo | Sistema di posizionamento induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD