Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIP002P

BIP L02-T040-06-S4

Trasmissione del segnale tramite IO-Link

Dimensione
52 x 15.8 x 30 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PA
Campo di misurazione
0...40 mm
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
52 x 15.8 x 30 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PA
Campo di misurazione
0...40 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita analogica
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Caratteristica in uscita
increasing, adjustable
Scostamento di linearità max.
±250 µm
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio di funzionamento
Sistema di posizionamento induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare