Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIP002R

BIP L02-T007-05-EB02

Trasmissione del segnale tramite IO-Link in forma compatta

Dimensione
22 x 23.7 x 15 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Cavo, 2 m, PUR
Cavo, schermatura
sì
Materiale custodia
PA
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
22 x 23.7 x 15 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Cavo, 2 m, PUR
Cavo, schermatura
sì
Materiale custodia
PA
Campo di misurazione
0...7 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita analogica
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Caratteristica in uscita
increasing, adjustable
Scostamento di linearità max.
±250 µm
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio di funzionamento
Sistema di posizionamento induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare