Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Trasmissione del segnale tramite segnali di uscita analogici 0...10 V (facile da usare)
Collegamento
Connettore, M12x1, 5-poli
Materiale custodia
Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
Lunghezza di misurazione
200 mm
Interfaccia
Analogica, tensione
IO-Link: V1.1
Analogica, tensione: 0…10 V
ascendente lineare/discendente
IO-Link: V1.1
Analogica, tensione: 0…10 V
ascendente lineare/discendente
Caratteristica in uscita
ascendente lineare/discendente
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
| BIR 01-0200-K15ALA-000S92 | BIR 01-0300-K15ALA-000S92 | BIR 01-0500-K15ALA-000S92 | |
|
356,90 EUR
Prezzo di listino
|
367,71 EUR
Prezzo di listino
|
389,34 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore, M12x1, 5-poli | Connettore, M12x1, 5-poli | Connettore, M12x1, 5-poli |
|---|---|---|---|
| Materiale custodia | Aluminium and PBT-GF30, anodizzato | Aluminium and PBT-GF30, anodizzato | Aluminium and PBT-GF30, anodizzato |
| Lunghezza di misurazione | 200 mm | 300 mm | 500 mm |
| Interfaccia |
Analogica, tensione IO-Link: V1.1 Analogica, tensione: 0…10 V ascendente lineare/discendente |
Analogica, tensione: V1.1 IO-Link Analogica, tensione: 0…10 V ascendente lineare/discendente |
Analogica, tensione: V1.1 IO-Link Analogica, tensione: 0…10 V ascendente lineare/discendente |
| Caratteristica in uscita | ascendente lineare/discendente | ascendente lineare/discendente | ascendente lineare/discendente |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67, con connettore | IP67, con connettore | IP67, con connettore |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Principio di funzionamento | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
È supportato solo il download del modello CAD