Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Trasmissione del segnale tramite interfaccia seriale sincrona (SSI)
Collegamento
Connettore, M12x1, 8-poli
Materiale custodia
Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
Lunghezza di misurazione
600 mm
Interfaccia
SSI: V1.1
IO-Link
ascendente lineare/discendente
IO-Link
ascendente lineare/discendente
Caratteristica in uscita
ascendente lineare/discendente
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
| BIR 01-0600-K15SL0-000S15 | BIR 01-0300-K15SL0-000S15 | BIR 01-0500-K15SL0-000S15 | |
|
443,42 EUR
Prezzo di listino
|
410,97 EUR
Prezzo di listino
|
432,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore, M12x1, 8-poli | Connettore, M12x1, 8-poli | Connettore, M12x1, 8-poli |
|---|---|---|---|
| Materiale custodia | Aluminium and PBT-GF30, anodizzato | Aluminium and PBT-GF30, anodizzato | Aluminium and PBT-GF30, anodizzato |
| Lunghezza di misurazione | 600 mm | 300 mm | 500 mm |
| Interfaccia |
SSI: V1.1 IO-Link ascendente lineare/discendente |
SSI: V1.1 IO-Link ascendente lineare/discendente |
SSI: V1.1 IO-Link ascendente lineare/discendente |
| Caratteristica in uscita | ascendente lineare/discendente | ascendente lineare/discendente | ascendente lineare/discendente |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67, con connettore | IP67, con connettore | IP67, con connettore |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Principio di funzionamento | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
È supportato solo il download del modello CAD