Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIR0012

BIR 01-0400-K15SL0-000S15

Trasmissione del segnale tramite interfaccia seriale sincrona (SSI)

Collegamento
Connettore, M12x1, 8-poli
Materiale custodia
Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
Lunghezza di misurazione
400 mm
Interfaccia
SSI
IO-Link V1.1
ascendente lineare/discendente
Caratteristica in uscita
ascendente lineare/discendente
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
Connettore, M12x1, 8-poli
Materiale custodia
Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
Lunghezza di misurazione
400 mm
Interfaccia
SSI
IO-Link V1.1
ascendente lineare/discendente
Caratteristica in uscita
ascendente lineare/discendente
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67, con connettore
Omologazione / conformità
CE
cULus
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare