Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BIS0003

BIS C-100-05/A-PR

Tag RFID LF (70/455 kHz)

Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Dimensione
Ø 16 x 10.5 mm
Forma antenna
rotonda
Tipo di memoria
EEPROM
Dati utente, lettura/scrittura
1023 Byte
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Dimensione
Ø 16 x 10.5 mm
Forma antenna
rotonda
Tipo di memoria
EEPROM
Dati utente, lettura/scrittura
1023 Byte
Temperatura di immagazzinamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Materiale custodia
PA 6.6
Grado di protezione
IP68
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare