Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Lettore RFID LF (125 kHz)
Gruppo prodotti
LF (125 kHz)
Dimensione
25 x 10 x 50 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
rotonda
Communication
Read/Write
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
BIS00UH
Lettore RFID LF (125 kHz)
BIS VL-304-001-S4
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS L-304-S115 | BIS VL-304-001-S4 | |
|
483,32 EUR
Prezzo di listino
|
316,34 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Dimensione | 25 x 10 x 50 mm | 25 x 10 x 50 mm |
| Installazione | senza metalli (zona libera) | senza metalli (zona libera) |
| Forma antenna | rotonda | rotonda |
| Communication | Read/Write | Read/Write |
| Collegamento | Connettore, 8-poli, 0.50 m, PU | M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PU |
| Materiale custodia | ABS, GF16, Interfaccia in alluminio | ABS, GF16, Interfaccia in alluminio |
| Temperatura di immagazzinamento | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Interfaccia | - | RS485 (solo per la connessione BIS V) |
| Tensione d'esercizio UB | - | 19.2...28.8 VDC |
È supportato solo il download del modello CAD