Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIS0084

BIS C-330-TF-01,66-SA1

Lettore per la gamma LF (70/455 kHz)

Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Dimensione
25 x 9.5 x 50 mm
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Forma antenna
rotonda
Collegamento
0.36 m, FEP
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Dimensione
25 x 9.5 x 50 mm
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Forma antenna
rotonda
Collegamento
0.36 m, FEP
Materiale custodia
PC, con strato protettivo UV
Temperatura di immagazzinamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare