Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIS0099

BIS C-6002-019-650-03-KL2

Unità di valutazione RFID LF (70/455 kHz)

Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Interfaccia
Profibus DP Slave separato galvanicamente
Tecnologie RFID supportate
LF 70/455 kHz (BIS C )
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
2
Tensione d'esercizio UB
19.2...28.8 VDC
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Interfaccia
Profibus DP Slave separato galvanicamente
Tecnologie RFID supportate
LF 70/455 kHz (BIS C )
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
2
Tensione d'esercizio UB
19.2...28.8 VDC
Materiale custodia
ABS
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado di protezione
IP65, con testina di scrittura/lettura
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Collegamento
Morsettiera, 19-poli
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare