Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Unità di valutazione RFID LF (70/455 kHz)
Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Interfaccia
Profibus DP Slave separato galvanicamente
Tecnologie RFID supportate
LF 70/455 kHz (BIS C )
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
2
Tensione d'esercizio UB
19.2...28.8 VDC
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS C-6022-028-050-03-ST10 | BIS V-6102-019-C101 | |
|
2.611,99 EUR
Prezzo di listino
|
1.623,64 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | LF (70/455 kHz) | Processore universale (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfaccia | Profibus DP Slave separato galvanicamente | - |
| Tecnologie RFID supportate | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili | 2 | 4 |
| Tensione d'esercizio UB | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiale custodia | Alluminio, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado di protezione | IP65, con connettore | IP65, con connettore |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Collegamento | 2x Presa, 12-poli Connettore, 5-poli | M12x1-Connettore, 5-poli, B-codificato M12x1-Presa, 5-poli, B-codificato 7/8"-Connettore, 5-poli |
| Interfaccia | - | Profibus: DP Slave |
È supportato solo il download del modello CAD