Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Unità di valutazione per la gamma LF (125 kHz)
Gruppo prodotti
LF (125 kHz)
Interfaccia
Profibus DP Slave separato galvanicamente
Tecnologie RFID supportate
LF 125 kHz (BIS L)
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
2
Tensione d'esercizio UB
19.2...28.8 VDC
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6022-019-050-03-ST14 | BIS V-6102-019-C001 | |
|
1.834,71 EUR
Prezzo di listino
|
1.224,44 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | LF (125 kHz) | Processore universale (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfaccia | Profibus DP Slave separato galvanicamente | - |
| Tecnologie RFID supportate | LF 125 kHz (BIS L) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili | 2 | 4 |
| Tensione d'esercizio UB | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiale custodia | Alluminio, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado di protezione | IP65, con connettore | IP65, con connettore |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Collegamento | Connettore, 5-poli, B-codificato M12x1-Presa, 5-poli, B-codificato Connettore, 5-poli | M12x1-Connettore, 5-poli, B-codificato M12x1-Presa, 5-poli, B-codificato 7/8"-Connettore, 5-poli |
| Interfaccia | - | Profibus: DP Slave |
È supportato solo il download del modello CAD