Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Unità di valutazione RFID LF (125 kHz)
Gruppo prodotti
LF (125 kHz)
Interfaccia
DeviceNet separato galvanicamente
Tecnologie RFID supportate
LF 125 kHz (BIS L)
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
2
Tensione d'esercizio UB
19.2...28.8 VDC
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6023-025-050-03-ST13 | BIS L-6003-025-050-03-ST12 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Interfaccia | DeviceNet separato galvanicamente | DeviceNet separato galvanicamente |
| Tecnologie RFID supportate | LF 125 kHz (BIS L) | LF 125 kHz (BIS L) |
| Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili | 2 | 2 |
| Tensione d'esercizio UB | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Materiale custodia | Alluminio, Getto pressofuso | ABS |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado di protezione | IP65, con connettore | IP65, con connettore |
| Omologazione / conformità |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS |
CE UKCA cULus WEEE |
| Collegamento | Connettore, 5-poli Presa, 5-poli Connettore, 5-poli | Connettore, 5-poli Presa, 5-poli Connettore, 5-poli |
È supportato solo il download del modello CAD