Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Accoppiatore dati RFID LF (70/455 kHz)
Forma costruttiva 2
M16x1
Forma antenna
rotonda
Lunghezza cavo L
0.20 m
Temperatura di immagazzinamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS C-380-05/06-00,2 | BIS C-380-05/06-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Forma costruttiva 2 | M16x1 | M16x1 |
|---|---|---|
| Forma antenna | rotonda | rotonda |
| Lunghezza cavo L | 0.20 m | 2.00 m |
| Temperatura di immagazzinamento | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Materiale custodia | Ottone, ABS-GF16, nichelato | Ottone, ABS-GF16, nichelato |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Installazione | senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo | senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE EAC |
È supportato solo il download del modello CAD