Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BIS00JN

BIS C-380-06/10-05

Accoppiatore dati RFID LF (70/455 kHz)

Forma costruttiva 1
M16x1
Forma costruttiva 2
M30x1,5
Forma antenna
rotonda
Lunghezza cavo L
5.00 m
Temperatura di immagazzinamento
-20...85 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Forma costruttiva 1
M16x1
Forma costruttiva 2
M30x1,5
Forma antenna
rotonda
Lunghezza cavo L
5.00 m
Temperatura di immagazzinamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Materiale custodia
Ottone, Dadi in ottone nichelato, nichelato
Grado di protezione
IP67
Installazione
senza metalli (zona libera)
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare