Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
1) Vista in direzione del connettore
2) BSI service interface
3) Do not connect power
4) (Only for Balluff Service)
2) BSI service interface
3) Do not connect power
4) (Only for Balluff Service)
È supportato solo il download del modello CAD
Lettori IO-Link metrici per HF (13,56 MHz)
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 30 x 83 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
rotonda
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD