Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Tag RFID HF (13,56 MHz)
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 4 x 22.2 mm
Forma antenna
Barra
Numero di serie UID, in sola lettura
8 Byte
Tipo di memoria
EEPROM
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
BIS01F1
Tag RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-152-22/A
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS M-152-03/A | BIS M-152-22/A | |
|
12,95 EUR
Prezzo di listino
|
12,33 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 4 x 22.2 mm | Ø 4 x 21.7 mm |
| Forma antenna | Barra | Barra |
| Numero di serie UID, in sola lettura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipo di memoria | EEPROM | EEPROM |
| Tipi di supporti dati compatibili | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Dati utente, lettura/scrittura | 112 Byte | 316 Byte |
| Temperatura di immagazzinamento | -25...85 °C | - |
| Temperatura di magazzinaggio temporanea | 120 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h | - |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Materiale custodia | Vetro, trasparente | Vetro, trasparente |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Installazione | senza metalli (zona libera) | senza metalli (zona libera) |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD