Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Viti dati per la gamma HF (13,56 MHz)
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 22 x 31 mm
Forma antenna
rotonda
Numero di serie UID, in sola lettura
8 Byte
Tipo di memoria
FRAM
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
BIS00PT
Tag RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-142-02/A-M6-GY
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS M-140-02/A-M6 | BIS M-142-02/A-M6-GY | |
|
70,48 EUR
Prezzo di listino
|
66,58 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 22 x 31 mm | Ø 22 x 26 mm |
| Forma antenna | rotonda | rotonda |
| Numero di serie UID, in sola lettura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipo di memoria | FRAM | FRAM |
| Tipi di supporti dati compatibili | DIN ISO 15693 | - |
| Dati utente, lettura/scrittura | 2000 Byte | 2000 Byte |
| Temperatura di immagazzinamento | -25...95 °C | - |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Materiale custodia | Acciaio, Supporto dati: PA 12-GF30, con rivestimento | Acciaio, Supporto dati: PA 12-GF30 grigio, con rivestimento |
| Grado di protezione |
IP68 IPx9K |
- |
| Installazione | senza metalli (zona libera) su metallo | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD