Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Unità di valutazione RFID UHF (860...930 MHz)
Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
865…868 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Interfaccia
Ethernet TCP/IP
Tecnologie RFID supportate
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS U-6027-054-104-06-ST27 | BIS U-6127-081-104-06-ST36 | |
|
-
Prezzo di listino
|
2.104,38 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frequenza di lavoro | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Omologazione radio | Europa (CE) |
Europa (CE) Regno Unito (UKCA) |
| Interfaccia | Ethernet TCP/IP | Ethernet TCP/IP |
| Tecnologie RFID supportate | UHF 860...930 MHz (BIS U) | UHF 860...930 MHz (BIS U) |
| Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili | 4 | 4 |
| Potenza in uscita regolabile | 17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W) | 7 dBm…30 dBm (5 mW…1 W) |
| Tensione d'esercizio UB | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC LPS Classe 2 |
| Materiale custodia | Acciaio, Alluminio, con rivestimento | Acciaio, inossidabile, Alluminio, con rivestimento |
| Temperatura ambiente | -20...55 °C | -20...55 °C |
| Grado di protezione | IP65, con connettore | IP65, con connettore |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA CE WEEE |
UKCA cULus WEEE CE |
È supportato solo il download del modello CAD