Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIS00NU

BIS M-143-02/A-M6

Viti dati per la gamma HF (13,56 MHz)

Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 22 x 21 mm
Forma antenna
rotonda
Numero di serie UID, in sola lettura
8 Byte
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 15693
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 22 x 21 mm
Forma antenna
rotonda
Numero di serie UID, in sola lettura
8 Byte
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 15693
Tipo di memoria
FRAM
Dati utente, lettura/scrittura
2000 Byte
Temperatura di immagazzinamento
-25...95 °C
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Materiale custodia
Acciaio, Supporto dati: PA 12-GF30, con rivestimento
Grado di protezione
IP68
IPx9K
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare