Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Presto non più disponibile
Disponibile fino a: 2026-03-01

BIS00NY

BIS M-352-001-S115

Lettore RFID HF (13,56 MHz)

Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
25 x 10 x 50 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
Barra
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
25 x 10 x 50 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
Barra
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Collegamento
Connettore, 8-poli, 0.50 m, PU
Materiale custodia
ABS, GF16, Interfaccia in alluminio
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare