Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Tag RFID HF (13,56 MHz)
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
25 x 3 x 65 mm
Forma antenna
rettangolare
Numero di serie UID, in sola lettura
8 Byte
Tipo di memoria
EEPROM
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
BIS00KM
Tag RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-115-03/A
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS M-115-03/A-SA2 | BIS M-115-03/A | |
|
9,63 EUR
Prezzo di listino
|
6,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensione | 25 x 3 x 65 mm | 25 x 3 x 65 mm |
| Forma antenna | rettangolare | rotonda |
| Numero di serie UID, in sola lettura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipo di memoria | EEPROM | EEPROM |
| Tipi di supporti dati compatibili | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Dati utente, lettura/scrittura | 112 Byte | 112 Byte |
| Temperatura di immagazzinamento | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Temperatura ambiente | -25...50 °C | -25...50 °C |
| Materiale custodia | Vetroresina epossidica PVC | Vetroresina epossidica PVC |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Installazione | - | senza metalli (zona libera) |
È supportato solo il download del modello CAD