Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Lettore RFID HF (13,56 MHz)
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
80 x 40 x 84.5 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
Barra
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 15693
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
BIS012Z
Lettore RFID HF (13,56 MHz)
BIS VM-351-401-S4
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS VM-351-001-S4 | BIS VM-351-401-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
281,40 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensione | 80 x 40 x 84.5 mm | 80 x 40 x 84.5 mm |
| Installazione | senza metalli (zona libera) | su metallo |
| Forma antenna | Barra | Barra |
| Tipi di supporti dati compatibili | DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Collegamento | Connettore, 4-poli | Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS WEEE |
CE UKCA cULus WEEE FCC IC (Radio) MIC |
È supportato solo il download del modello CAD