Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIS00W2

BIS M-410-068-001-00-S115

Lettore autonomo per HF (13,56 MHz) con interfaccia RS232 e bus di campo

Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
40 x 24 x 56 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
rotonda
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
40 x 24 x 56 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
rotonda
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli
Materiale custodia
PC, con sigillatura in PU
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado di protezione
IP67
Interfaccia
RS232
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare