Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Etichette rettangolari per la gamma HF (13,56 MHz)
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
40 x 22 x 80 mm
Forma antenna
Barra
Numero di serie UID, in sola lettura
8 Byte
Tipo di memoria
FRAM
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
BIS011U
Tag RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-153-14/A
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS M-153-13/A | BIS M-153-14/A | |
|
92,27 EUR
Prezzo di listino
|
109,84 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensione | 40 x 22 x 80 mm | 40 x 22 x 80 mm |
| Forma antenna | Barra | Barra |
| Numero di serie UID, in sola lettura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipo di memoria | FRAM | FRAM |
| Tipi di supporti dati compatibili | DIN ISO 15693 (High Memory) | DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Dati utente, lettura/scrittura | 32768 Byte | 65536 Byte |
| Temperatura di immagazzinamento | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Materiale custodia | POM | POM |
| Installazione | senza metalli (zona libera) su metallo | senza metalli (zona libera) su metallo |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD