Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Unità di valutazione multifrequenza
Gruppo prodotti
Processore universale (BIS V)
Interfaccia
EtherNet/IP
Tecnologie RFID supportate
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
4
Tensione d'esercizio UB
24 V DC SELV/PELV
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD