Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Lettori IO-Link cubici per HF (13,56 MHz)
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
40 x 15 x 105 mm
Forma antenna
Barra
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Merci esenti da dazi
|
|
|
|
|
|
| BIS M-458-045-001-07-S4 | BIS M-458-082-401-07-S4 | |
|
349,00 EUR
Prezzo di listino
|
349,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensione | 40 x 15 x 105 mm | 40 x 15 x 105 mm |
| Forma antenna | Barra | Barra |
| Tipi di supporti dati compatibili |
DIN ISO 14443 DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, nichelato | Zinco, Getto pressofuso, nichelato |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE MIC KC NBTC IMDA MCMC cULus |
CE UKCA WEEE FCC IC (Radio) cULus MIC |
| Installazione | - | senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo |
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD