Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Tag RFID UHF (860...930 MHz)
Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
860…960 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
Regno Unito (UKCA)
Dimensione
20 x 44.45 mm
Tipo di memoria
EEPROM
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS U-150-N4/CAA | UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730 | |
|
0,18 EUR
Prezzo di listino
|
0,93 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frequenza di lavoro | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| Omologazione radio |
Europa (CE) Regno Unito (UKCA) |
- |
| Dimensione | 20 x 44.45 mm | 45 x 18 mm |
| Tipo di memoria | EEPROM | EEPROM |
| Dati utente, lettura/scrittura | 0 Bit | 0 Bit |
| Memoria EPC, lettura/scrittura | 128 Bit | 128 Bit |
| Memoria TID, in sola lettura | 64 Bit | 96 Bit |
| Forma antenna | Dipolo | - |
| Installazione | senza metalli (zona libera) | senza metalli (zona libera) |
| Temperatura di immagazzinamento | -20...80 °C | - |
| Temperatura ambiente | -20...80 °C | - |
| Materiale custodia | Carta | Carta |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
- |
È supportato solo il download del modello CAD