Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Tag RFID UHF (860...930 MHz)
Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
865…868 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Dimensione
22.5 x 1.65 x 50 mm
Tipo di memoria
EEPROM
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
BIS01AU
Tag RFID UHF (860...930 MHz)
BIS U-157-N9/C0M
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS U-157-A0/C0M | BIS U-157-N9/C0M | |
|
1.229,02 EUR
Prezzo di listino
|
1,65 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frequenza di lavoro | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Omologazione radio | Europa (CE) |
Europa (CE) Regno Unito (UKCA) |
| Dimensione | 22.5 x 1.65 x 50 mm | 22.5 x 1.65 x 50 mm |
| Tipo di memoria | EEPROM | EEPROM |
| Dati utente, lettura/scrittura | 512 Bit | 1024 Bit |
| Memoria EPC, lettura/scrittura | 96 Bit | 448 Bit |
| Memoria TID, in sola lettura | 64 Bit | 96 Bit |
| Forma antenna | Dipolo | Dipolo |
| Installazione | su metallo | su metallo |
| Temperatura di immagazzinamento | -25...95 °C | -30...85 °C |
| Temperatura ambiente | -20...85 °C | -30...85 °C |
| Materiale custodia | PET | PET |
| Grado di protezione | IP67 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD