Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIS018C

BIS M-4006-034-002-ST4

Lettore autonomo per HF (13,56 MHz) con interfaccia RS232 e bus di campo

Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
80 x 35 x 119 mm
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Forma antenna
Barra
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
80 x 35 x 119 mm
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Forma antenna
Barra
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Collegamento
2x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP67
Interfaccia
EtherNet/IP;EtherNet/IP Switch a 2 porte
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
cULus
FCC
IC (Radio)
MIC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare