Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Lettori IO-Link metrici per HF (13,56 MHz)
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Forma antenna
rotonda
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS M-414-045-401-07-S4 | BIS M-4A3-082-401-07-S4 | |
|
390,53 EUR
Prezzo di listino
|
382,62 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
| Installazione | senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo | senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo |
| Forma antenna | rotonda | rotonda |
| Tipi di supporti dati compatibili |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, Dadi in ottone con bronzo bianco, rivestimento in bronzo bianco | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 |
IP68 IP69K |
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE cULus NCC KC MIC |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC ETA |
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD