Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Lettori metrici per HF (13,56 MHz) per connessione all'unità di valutazione BIS V
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 16 x 82.1 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
rotonda
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD