Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Etichette rettangolari per la gamma HF (13,56 MHz)
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
54 x 0.76 x 85.6 mm
Forma antenna
rotonda
Numero di serie UID, in sola lettura
4 Byte
Tipo di memoria
EEPROM
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
BIS0047
Tag RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-120-01/L
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS M-120-01/L-SA1 | BIS M-120-01/L | |
|
8,37 EUR
Prezzo di listino
|
8,37 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensione | 54 x 0.76 x 85.6 mm | 54 x 0.76 x 85.6 mm |
| Forma antenna | rotonda | rotonda |
| Numero di serie UID, in sola lettura | 4 Byte | 4 Byte |
| Tipo di memoria | EEPROM | EEPROM |
| Tipi di supporti dati compatibili | DIN ISO 14443 | DIN ISO 14443 |
| Dati utente, lettura/scrittura | 752 Byte | 752 Byte |
| Temperatura di immagazzinamento | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Materiale custodia | PVC | PVC |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Installazione | senza metalli (zona libera) | senza metalli (zona libera) |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD