Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Tag RFID HF (13,56 MHz)
Special characteristics
Washdown
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 16 x 3 mm
Forma antenna
rotonda
Numero di serie UID, in sola lettura
8 Byte
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa consigliata
BIS01JZ
Tag RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-107-22/L
Disponibilità
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
| BIS M-107-03/L | BIS M-107-22/L | |
|
-
Prezzo di listino
|
4,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Gruppo prodotti | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
| Dimensione | Ø 16 x 3 mm | Ø 16 x 3 mm |
| Forma antenna | rotonda | rotonda |
| Numero di serie UID, in sola lettura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipo di memoria | EEPROM | EEPROM |
| Tipi di supporti dati compatibili | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Dati utente, lettura/scrittura | 112 Byte | 316 Byte |
| Temperatura di magazzinaggio temporanea | -40...85 °C 1x1000 h | 120 °C 1x100 h |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Materiale custodia | PPS | PPS |
| Grado di protezione |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Installazione | senza metalli (zona libera) | senza metalli (zona libera) |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE Ecolab |
CE WEEE Ecolab |
| Temperatura di immagazzinamento | - | -40...85 °C |
È supportato solo il download del modello CAD